Lenkrollen-Metallbeschläge ohne Rad / JB Typ / Lochplatte / Größe 75

Lenkrollen-Metallbeschläge ohne Rad / JB Typ / Lochplatte / Größe 75
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | antistatisch | mit Bremse und Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 101 mm / [Traglast] 60, 120 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan, Wärmebeständiger Kautschuk



Die Lenkrollen-Metallbeschläge ohne Rad von GIFU SANKEN KOGYO haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. 101 mm beträgt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 60 oder 120 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 140 daN (kgf). Die verfügbaren Varianten sind: Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan und Wärmebeständiger Kautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CRJB-75
JB-75
PBDJB-75
PBJB-75
PJB-75
PNAJB-75
PNDJB-75
PNJB-75
PNUAJB-75
PNUDJB-75
PNUJB-75
SRJB-75
SUIJB-75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montagehöhe H1
(mm)
Lastbereich
(daN)
Maximale Traglast
(daN)
Radspezifikation Radmerkmale Befestigungsbohrungsausführung Wellendurchmesser D
(mm)
Reifenbreite R
(mm)
Mittenabweichung E
(mm)
Spezifikationen des Metallelements Wellenlager

38.08 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal10135.01~80.0080[Kunstkautschuk] Wärmebeständiger KautschukAbriebbeständigkeit / ChemikalienbeständigkeitRundbohrung103222Die Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

18.30 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Platte, universal / Dazugehörige Komponenten-80.01~140.00120------Nur Metallelement – ohne Räder-

52.33 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Platte, universal10180.01~140.00120[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung103222Die Räder auf der ErdeEdelstahllager

32.51 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Platte, universal10180.01~140.00120[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung103222Die Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

27.11 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Platte, universal10180.01~140.00100[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung103222Die Räder auf der ErdeGleitlager

26.94 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Platte, universal10135.01~80.0070[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung103222Die Räder auf der ErdeGleitlager

49.49 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Platte, universal10135.01~80.0070[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung103222Die Räder auf der ErdeEdelstahllager

28.57 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Platte, universal10135.01~80.0070[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung103222Die Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

34.24 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Platte, universal10135.01~80.0070[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung103222Die Räder auf der ErdeGleitlager

55.43 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Platte, universal10180.01~140.00100[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung103222Die Räder auf der ErdeEdelstahllager

38.13 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Platte, universal10180.01~140.00100[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung103222Die Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

36.01 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal10135.01~80.0060[Kunstkautschuk] Roter KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung103222Die Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

37.36 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Platte, universal10180.01~140.00120[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung103222Die Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlag Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) Befestigungsmaterial Stahl Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) 63
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) 63 Obere Platte F1(mm) 82 Obere Platte F2(mm) 82
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens(mm) 75 Lastkategorie Geringe/mittlere Last Spezifikationen des Stopperpedals Rechts

Technischer Support