Bockrollen-Metallbeschläge ohne Rad / □KBZL-75 / Stahlblech-Korpus / Lochplatte / Größe 75

Bockrollen-Metallbeschläge ohne Rad / □KBZL-75 / Stahlblech-Korpus / Lochplatte / Größe 75

Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | antistatisch | mit Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 101 mm / [Traglast] 60, 120 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan, Wärmebeständiger Kautschuk



Mit den Bockrollen-Metallbeschläge ohne Rad von GIFU SANKEN KOGYO kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht 101 mm. Das maximale Gewicht, das die Bockrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 60 oder 120 daN (kgf). Bei 35.01 oder 140 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Sie sind in Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan und Wärmebeständiger Kautschuk wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KBZL-75

Teilenummer
KBZL-75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

15.00 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung / Dazugehörige Komponenten Lastbereich(daN) 80.01~140.00 Anschlag Mit Rotationsklemme
Maximale Traglast(daN) 120 Befestigungsmaterial Stahl Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) 63
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) 40 Obere Platte F1(mm) 91 Obere Platte F2(mm) 68
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens(mm) 75 Lastkategorie Geringe/mittlere Last Spezifikationen des Stopperpedals Links
Spezifikationen des Metallelements Nur Metallelement – ohne Räder

Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen-Metallbeschläge ohne Rad / □KBZL-75 / Stahlblech-Korpus / Lochplatte / Größe 75, die Teilenummer ist KBZL-75.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KBZL-75.

Technischer Support