Bockrollen-Metallbeschläge ohne Rad / □KBZL-135 / Stahlblech-Korpus / Lochplatte / Größe 130

Bockrollen-Metallbeschläge ohne Rad / □KBZL-135 / Stahlblech-Korpus / Lochplatte / Größe 130
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | antistatisch | mit Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 177 mm / [Traglast] 120, 250 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan, Wärmebeständiger Kautschuk



Die Bockrollen-Metallbeschläge ohne Rad von GIFU SANKEN KOGYO ermöglichen es, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Ihre Gesamthöhe beträgt 177 mm. Das maximale Gewicht, das die Bockrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 120 oder 250 daN (kgf). Bei 80.01 oder 320 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan und Wärmebeständiger Kautschuk verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KBZ-130
KBZL-130
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Befestigungsbohrungsausführung Spezifikationen des Stopperpedals

31.15 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage -Rechts

31.15 €

1 10 Arbeitstage RundbohrungLinks

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung / Dazugehörige Komponenten Lastbereich(daN) 220.01~320.00 Anschlag Mit Rotationsklemme
Maximale Traglast(daN) 250 Befestigungsmaterial Stahl Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) 100
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) 50(56) Obere Platte F1(mm) 137 Obere Platte F2(mm) 93
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens(mm) 130 Lastkategorie Geringe/mittlere Last Spezifikationen des Metallelements Nur Metallelement – ohne Räder

Technischer Support