Bockrollen-Metallbeschläge ohne Rad / □KBZ-135 / Stahlblech-Korpus / Lochplatte / Größe 200

Bockrollen-Metallbeschläge ohne Rad / □KBZ-135 / Stahlblech-Korpus / Lochplatte / Größe 200

Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | antistatisch | mit Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 250 mm / [Traglast] 120, 420 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan, Wärmebeständiger Kautschuk



GIFU SANKEN KOGYO hat diese Bockrollen-Metallbeschläge ohne Rad konzipiert, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Die Anbringungshöhe des Bauteils beträgt 250 mm. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann abhängig von der Variante 120 oder 420 daN (kgf) betragen. Bei 80.01 oder 485 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Die vorhandenen Werkstoffe sind Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan und Wärmebeständiger Kautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KBZ-75
KBZ-200
KBZL-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Lastbereich
(daN)
Maximale Traglast
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung
(mm)
Obere Platte F1
(mm)
Obere Platte F2
(mm)
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens
(mm)
Lastkategorie Spezifikationen des Stopperpedals

15.00 €

1 10 Arbeitstage 80.01~140.001206340916875Geringe/mittlere LastRechts

46.13 €

1 10 Arbeitstage 320.01~485.0042011263151102200Mittlere LastRechts

46.13 €

1 10 Arbeitstage 320.01~485.0042011263151102200Mittlere LastLinks

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung / Dazugehörige Komponenten Anschlag Mit Rotationsklemme Befestigungsmaterial Stahl
Spezifikationen des Metallelements Nur Metallelement – ohne Räder

Technischer Support