Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | antistatisch | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 144 mm / [Traglast] 100, 200 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan, Wärmebeständiger Kautschuk
GIFU SANKEN KOGYO hat diese Lenkrollen-Metallbeschläge ohne Rad konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. 144 mm beträgt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 100 oder 200 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 80.01 oder 220 daN (kgf). Die verfügbaren Varianten sind: Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan und Wärmebeständiger Kautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
JA-100
Rollenausführung | Platte, universal / Dazugehörige Komponenten | Lastbereich(daN) | 140.01~220.00 | Anschlag | kA |
---|---|---|---|---|---|
Maximale Traglast(daN) | 200 | Befestigungsmaterial | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) | 71 |
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) | 71 | Obere Platte F1(mm) | 95 | Obere Platte F2(mm) | 95 |
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens(mm) | 100 | Lastkategorie | Geringe/mittlere Last | Spezifikationen des Metallelements | Nur Metallelement – ohne Räder |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen-Metallbeschläge ohne Rad / JA / Edelstahlblech-Korpus / Lochplatte / Größe 100, die Teilenummer ist JA-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer JA-100.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften