X-Typ Schienenträger

X-Typ Schienenträger
[Features]
· An X type aluminum rail.
· Slides using a dedicated carrier.
· Dedicated carriers (the C-211-(1)P and C-211-(2)P) can also be used for Y type rails as is.
· Includes memory with scale.
· Various stands and stages can be attached to the dedicated carriers (X type carriers C-211-(1)P and C-211-(2)P) using M16P1 screws, and M4 screws, etc.
· X type rails can be fixed and retained using rail stands or T type carriers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-211-(1)P
C-211-(2)P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBreite des Halters
(mm)

102.04 €

1 5 Arbeitstage 1040

116.22 €

1 5 Arbeitstage 1080

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung X-Ausführung Schraube Montagebereich M16P1, M4

Technischer Support