Ultragriff-Nieten AKUG【1-2,000 Stk. pro Packung】

Ultragriff-Nieten AKUG

Benötigen Sie einen neuen Ultragriff-Nieten? Dann sehen Sie sich dieses Modell von NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS doch einmal genauer an. Der Ultragriff-Nieten in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AK685UG
AK8120UG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße
(mm)
Empfohlene Dicke für Befestigungsplatte
(mm)
Länge L1
(mm)

708.71 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 104.83.2~8.520.9

0.61 €

1 5 Arbeitstage 106.44,0-12,028.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Eisen Oberflächenbehandlung NA Oberflächenbehandlung Einzelheiten NA
Kopfform Senkkopf Verkaufseinheit Box/Packung

Technischer Support