I-Modell-Objektivtubus

I-Modell-Objektivtubus
[Features]
· A prism is used for the internal optical system, giving an upright image.
· The diopter adjustment function of the eyepiece lens gives enlarged and easy-to-see images.
· Specify the objective lens, eyepiece, and scale plate.
· Will be included and shipped.
· Also available without an objective lens, eyepiece, or scale plate, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TS-I-1-10-2
TS-I-1-10-5
TS-I-2-10-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Objekt-Objektiv-Verhältnis Ausführung Objektiv-Streuscheibe Gesamtvergrößerung Typ Skalenscheibe

470.18 €

1 8 Arbeitstage OB-110×Quer

470.18 €

1 8 Arbeitstage OB-110×Quer-Mikro 2

470.18 €

1 8 Arbeitstage OB-220×Standard

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tubusausführung Objektivtubus Typ I Objekt-Objektiv-Vergrößerung 10 Mal Ausführung Augenlinse OC-10

Technischer Support