Aluminium-Steckplatte

Aluminium-Steckplatte
[Features]
· A simple type aluminum laboratory table.
· Because of its small size, devices and optical type systems can be moved while assembled.
· The top surface has M4 tapped holes at a pitch of 25 mm as standard.
· Includes a handle for transportation

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BB-3030A
BB-5030A
BB-6540A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSUnteres Gewinde Außenmaße
(mm)

541.13 €

1 15 Arbeitstage 10132-M4300×300×12

645.13 €

1 15 Arbeitstage 10228-M4500×300×12

870.22 €

1 15 Arbeitstage 10404-M4650×400×12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hauptmaterialien/Oberflächenbehandlung Aluminiumlegierung

Technischer Support