Grundplatten für Stative / M16 / Dimensionen wählbar

Grundplatten für Stative / M16 / Dimensionen wählbar
  • Mengenrabatt
[Features]
· Used for mounting stages, holders, poles, and other similar items to surface plates with M6 tapped holes.
· Base plate fixing screws (S-05) can be used for fixing to the surface plate.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BW-30P
BW-40P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußenmaße
(mm)

40.46 €

1 10 Arbeitstage 1060×30×10

54.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10120×40×10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Unteres Gewinde M16P1

Technischer Support