Ständer φ20

Ständer φ20
  • Mengenrabatt
[Features]
· Fixes the shaft of various holders such as a mirror holder.
· Each fixing height (depth) is available for all shaft diameters (ø8 mm, ø12 mm, and ø20 mm).
· Clamp screws are used to fix the shaft. Can be fixed in any direction from any of the three points.
· Equipped as standard with a collar (thickness: 10 mm) which can be used for changing direction while maintaining a fixed height.
· Clamp screws are provided in two locations (top and bottom) for products with an overall length of 80 mm or more. This helps increase the holding strength.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ES-20-35P
ES-20-70P
ES-20-100P
ES-20-130P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußenmaße
(mm)

40.57 €

1 8 Arbeitstage 10φ30×50

47.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10φ30×85

88.02 €

1 8 Arbeitstage -φ30×115

108.34 €

1 8 Arbeitstage -φ30×145

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemme Verfügbar Passender Wellen-Ø(mm) φ20 Unteres Gewinde M16P1

Technischer Support