Schwerlast-Bockrollen / □□□HB-PA / Stahlblech-Korpus / Metall Felge mit Rollenlager / Adiprene PUR-Belag / Lochplatte

Schwerlast-Bockrollen / □□□HB-PA / Stahlblech-Korpus / Metall Felge mit Rollenlager / Adiprene PUR-Belag / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | kältebständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 130 - 187 mm / [Traglast] 254.8, 441 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan



Mit den Bockrollen von UCHIMURA kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Zwischen 130 und 187 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann abhängig von der Variante 254.8 oder 441 daN (kgf) betragen. Die Tragfähigkeit liegt also bei 220.01 oder 485 daN (kgf). Sie sind in Polyurethan wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
607HB-PA
608HB-PA
609HB-PA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Radmontagehöhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1
(mm)
Abmessungen (Länge) L2
(mm)
Abmessungen (Breite) L1
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite W
(mm)
Montagesitzdicke t
(mm)

86.23 €

1 12 Arbeitstage 130220.01~320.00254.81035212372100382.9

109.51 €

1 5 Arbeitstage 165320.01~485.003431126313586130423.2

102.99 €

1 7 Arbeitstage 187320.01~485.004411126313586150453.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Anschlag kA Radwerkstoff Polyurethan (Adiprene R)
Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit Werkstoff Grundkörper Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung
Rollenlager Verfügbar Montagebohrungsdurchmesser D(mm) 10.5

Technischer Support