Rohrverschraubung / L□F / Gusseisen

Rohrverschraubung / L□F / Gusseisen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Wasser



Die Rohrverschraubungen von SEKISUI CHEMICAL dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Wasser genutzt werden. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: Rc.




Herstellerdetails:
[Merkmale]
· Verbesserte Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit.
· Verhindert die Ablösung von Metallionen wie Kupfer und Zink.
· Korrosionsschutz für Komponenten in industriellen Rohrleitungen (Entzinkungskorrosion): verbesserte Leistung durch Verwendung von SUS303 für den Metallteil des Hauptkörpers.
· Erbt die hohe Leistung des Touch Connector Five: übernimmt die Leistung des Touch Connector Five wie gegeben.
· Erhöhte Flexibilität des Gewindes: Der Körper und die Gewindeelemente des Ellbogen- und Abzweig-T-Stücks können rotiert werden.
· Kein Drehtyp.
· Es wurde kein Versuch unternommen, den Gewindeteil abzudichten, aufgrund von Bedenken bezüglich sauberer Rohrleitungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LXF1HF
LXF1HT
LXF1QT
LXF20F
LXF20T
LXF25F
LXF25T
LXF32F
LXF32T
LXF40F
LXF40T
LXF50F
LXF65F
LXF65T
LXF80F
LXF80T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Flanschausführung

87.72 €

1 8 Arbeitstage 4B (100A)5KF

95.66 €

1 8 Arbeitstage 4B (100A)10KF

109.45 €

1 8 Arbeitstage 5B (125A)10KF

16.87 €

1 8 Arbeitstage 3/4B (20A)5KF

20.11 €

1 8 Arbeitstage 3/4B (20A)10KF

23.87 €

1 8 Arbeitstage 1B (25A)5KF

27.19 €

1 8 Arbeitstage 1B (25A)10KF

31.06 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)5KF

34.42 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)10KF

32.85 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)5KF

36.69 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1 1/2B (40A)10KF

38.00 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)5KF

56.38 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)5KF

65.47 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)10KF

69.53 €

1 8 Arbeitstage 3B (80A)5KF

74.74 €

1 8 Arbeitstage 3B (80A)10KF

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Flansch Anschlussform Flansch
Werkstoff Verformbares Gusseisen Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Zulässige Flüssigkeit Wasser
Oberflächenbehandlung Lackiert Kunststoff-Innenauskleidung Verfügbar

Technischer Support