Rohrverschraubung / L□U / Stahl

Rohrverschraubung / L□U / Stahl
  • Mengenrabatt
The core is adhered to the inner surface of the lined steel pipe, effectively blocking the permeation of water to the metal surface, and thereby preventing corrosion of the tube end portion and the fitting body.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LXU15
LXU20
LXU25
LXU32
LXU40
LXU50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1

11.13 €

1 8 Arbeitstage 1/2B (15A)

14.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3/4B (20A)

17.86 €

1 8 Arbeitstage 1B (25A)

22.07 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

28.90 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

38.19 €

1 7 Arbeitstage 2B (50A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Verschraubung Innengewinde-Innengewinde Werkstoff Stahl
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Zulässige Flüssigkeit Wasser Oberflächenbehandlung Lackiert
Kunststoff-Innenauskleidung Verfügbar

Technischer Support