Rohrverschraubung / L□S / Stahl / ungleicher Durchmesser / ungleicher Durchmesser

Rohrverschraubung / L□S / Stahl / ungleicher Durchmesser / ungleicher Durchmesser
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Wasser



SEKISUI CHEMICAL stellt Rohrverschraubungen her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Wasser genutzt werden. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: Rc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LXS1H1
LXS1H2
LXS1H3
LXS1H4
LXS251
LXS252
LXS321
LXS322
LXS401
LXS402
LXS403
LXS501
LXS502
LXS503
LXS504
LXS651
LXS652
LXS653
LXS654
LXS655
LXS801
LXS802
LXS803
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2

82.68 €

1 8 Arbeitstage 4B (100A)3B (80A)

82.68 €

1 8 Arbeitstage 4B (100A)2 1/2B (65A)

81.53 €

1 8 Arbeitstage 4B (100A)2B (50A)

81.53 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4B (100A)1 1/2B (40A)

6.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1B (25A)3/4B (20A)

6.72 €

1 8 Arbeitstage 1B (25A)1/2B (15A)

8.84 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1B (25A)

8.84 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)3/4B (20A)

11.55 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)

11.55 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1B (25A)

12.11 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)3/4B (20A)

15.27 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)1 1/2B (40A)

15.27 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)1 1/4B (32A)

15.98 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)1B (25A)

15.98 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)3/4B (20A)

32.87 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)2B (50A)

32.87 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)1 1/2B (40A)

34.55 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)1 1/4B (32A)

34.55 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)1B (25A)

34.55 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)3/4B (20A)

44.38 €

1 8 Arbeitstage 3B (80A)2 1/2B (65A)

44.38 €

1 8 Arbeitstage 3B (80A)2B (50A)

46.61 €

1 8 Arbeitstage 3B (80A)1 1/2B (40A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform Muffe
Werkstoff Stahl Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc
Zulässige Flüssigkeit Wasser Oberflächenbehandlung Lackiert Kunststoff-Innenauskleidung Verfügbar

Technischer Support