SDC Schutzteile, SR1011 Einschubstecker

SDC Schutzteile, SR1011 Einschubstecker
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Material] LDPE
[Color] Milk white
[Height (mm)] 7.5 8 8.3 9.5 10 10.3 10.5 12

[Outer diameter (mm)] 14 16 20 25 28
[Sales unit] Low Quantity (Quantities of 1 pc and up are available for purchase) Box / Pack

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SDCSR1011-PE-NO.12136

Teilenummer
SDCSR1011-PE-NO.12136
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

0.27 €

0.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff LDPE Höhe(mm) 8 Außen-Ø(mm) 14
Farbe Milchig-weiß, halbdurchsichtig Verkaufseinheit Kleine Menge (kann in einzelnen Einheiten gekauft werden)

Sie befinden sich auf der Seite für SDC Schutzteile, SR1011 Einschubstecker, die Teilenummer ist SDCSR1011-PE-NO.12136.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SDCSR1011-PE-NO.12136.

Technischer Support