Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl, Stahl / [Oberflächenbehandlung] unbeschichtet / [Form] Rundform, Zylinderform
Dank ihrer ergonomischen Struktur und hohen Funktionalität sind die Rändelschrauben von DAIMARU BYORA SEISAKUSHO eine bewährte Lösung für manuelle Feineinstellungen. Zur Konfiguration stehen Edelstahl und Stahl als Materialien bereit. Die Oberfläche ist unbeschichtet. Je nach Bedarf können Sie zwischen Rund- und Zylinderform für die Rändelschrauben wählen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KNOBRB-SUS-M4-6 |
KNOBRB-SUS-M4-8 |
KNOBRB-SUS-M8-20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
262.44 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | M4 | 6 | ||
85.71 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | M4 | 8 | ||
148.30 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | M8 | 20 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Runde Form | Montageabschnitt, Ausführung | Mit Außengewinde | Runde Form, Ausführung | Zylindrisch |
---|---|---|---|---|---|
Seite maschinell bearbeitet | Gerändelt | Zusätzliche Funktionen | NA | Gewinde, Endenbearbeitung | NA |
Grundkörper, Oberflächenbehandlung | NA | Montageabschnitt, Material | Edelstahl | Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung | NA |
Verkaufseinheit | Schachtel/Paket |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften