Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.04 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | M5 | 10 | ||
26.88 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | M5 | 15 | ||
46.90 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | M5 | 20 | ||
64.05 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | M5 | 30 | ||
57.66 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | M5 | 50 | ||
41.89 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | M6 | 10 | ||
95.99 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | M6 | 15 | ||
54.24 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | M6 | 20 | ||
62.37 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | M6 | 25 | ||
97.87 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | M6 | 30 | ||
50.59 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | M6 | 35 | ||
95.86 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | M6 | 40 | ||
109.84 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | M6 | 50 | ||
75.00 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | M8 | 15 | ||
100.00 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | M8 | 20 | ||
105.75 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | M8 | 25 | ||
38.87 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | M8 | 30 | ||
38.56 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | M8 | 40 | ||
88.33 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | M10 | 20 | ||
105.74 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | M10 | 25 | ||
156.19 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | M10 | 35 | ||
58.51 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | M10 | 30 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Polygon | Montageabschnitt, Ausführung | Mit Außengewinde | Polygonale Form, Ausführung | Sechskantform |
---|---|---|---|---|---|
Gewinde, Endenbearbeitung | NA | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | NA | Montageabschnitt, Material | Stahl |
Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung | Weiß (III-wertig) | Verkaufseinheit | Schachtel/Paket |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften