Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl / [Griffbereich] 10 mm / [Durchmesser Griff] 8.2 mm / [Oberflächenbehandlung] unbeschichtet / [Form] Rundform, Zylinderform
Dank ihrer ergonomischen Struktur und hohen Funktionalität sind die Rändelschrauben von DAIMARU BYORA SEISAKUSHO eine bewährte Lösung für manuelle Feineinstellungen. Erhältlich sind sie im Material Stahl. Der Spielraum zum Befestigen der Rändelschrauben misst 10 mm. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 8.2 mm auf. Sie sind erhältlich in der Ausführung unbeschichtet. Entsprechend Ihren Anforderungen können Sie Rändelschrauben in Rund- oder Zylinderform auswählen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KNOBRWNO1-ST3W-M4-12
Grundkörper, Ausführung | Runde Form | Montageabschnitt, Ausführung | Mit Außengewinde | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | M4 |
---|---|---|---|---|---|
Montageabschnitt, Länge L(mm) | 12 | Runde Form, Ausführung | Zylindrisch | Seite maschinell bearbeitet | Gerändelt |
Zusätzliche Funktionen | NA | Gewinde, Endenbearbeitung | NA | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | NA |
Montageabschnitt, Material | Stahl | Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung | Weiß (III-wertig) | Grundkörper, Außen-Ø D(Ø) | 8.2 |
Grundkörper, Höhe t(mm) | 10 | Verkaufseinheit | Schachtel/Paket |
Sie befinden sich auf der Seite für Rändelschrauben / KNOBRWNO1-ST3W / hohe, niedrige Form, die Teilenummer ist KNOBRWNO1-ST3W-M4-12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KNOBRWNO1-ST3W-M4-12.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften