Rändelschrauben / KNOBRBNO2-ST3W / hohe, niedrige Form【500 Stk. pro Packung】

Rändelschrauben / KNOBRBNO2-ST3W / hohe, niedrige Form

Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl / [Griffbereich] 10 mm / [Durchmesser Griff] 10 mm / [Oberflächenbehandlung] unbeschichtet / [Form] Rundform, Zylinderform



Die Rändelschrauben von DAIMARU BYORA SEISAKUSHO bieten präzise Einstellmöglichkeiten und eine rutschfeste Handhabung, ideal für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Kontrolle und Sicherheit. Zur Konfiguration steht Stahl als Material bereit. Mit einem Griffbereich von 10 mm bieten die Rändelschrauben optimalen Halt. Sie haben einen Griffdurchmesser von 10 mm. Die Oberfläche ist unbeschichtet. Die Rändelschrauben sind in Rund- oder Zylinderform verfügbar, angepasst an verschiedene Anforderungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KNOBRBNO2-ST3W-M4-8

Teilenummer
KNOBRBNO2-ST3W-M4-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

82.51 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Runde Form Montageabschnitt, Ausführung Mit Außengewinde Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø M4
Montageabschnitt, Länge L(mm) 8 Runde Form, Ausführung Zylindrisch Seite maschinell bearbeitet Gerändelt
Zusätzliche Funktionen NA Gewinde, Endenbearbeitung NA Grundkörper, Oberflächenbehandlung NA
Montageabschnitt, Material Stahl Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung Weiß (III-wertig) Grundkörper, Außen-Ø D(Ø) 10
Grundkörper, Höhe t(mm) 10 Verkaufseinheit Schachtel/Paket

Technischer Support