Sterngriffe Senkbohrung / KNOBRBE1【100 Stk. pro Packung】

Sterngriffe Senkbohrung / KNOBRBE1
Body
[Type] Round shaped mounting section
[Type] Round female thread
[Type] Chrysanthemum No additional function Female thread· round hole machined penetration body
[Surface Treatment] None Mounting Portion
[Materials] Steel mounting part
[Surface Treatment] Trivalent White
[Sales unit] Box· Pack mounting part diameter d (mm) or nominal diameter 4 5 6 8

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KNOBRBE1-ST3W-M8

Teilenummer
KNOBRBE1-ST3W-M8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

94.18 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Runde Form Montageabschnitt, Ausführung Innengewinde Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø M8
Runde Form, Ausführung Chrysanthementyp Zusätzliche Funktionen NA Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung Durchgangsbohrung
Grundkörper, Oberflächenbehandlung NA Montageabschnitt, Material Stahl Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung Weiß (III-wertig)
Verkaufseinheit Schachtel/Paket

Sie befinden sich auf der Seite für Sterngriffe Senkbohrung / KNOBRBE1, die Teilenummer ist KNOBRBE1-ST3W-M8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KNOBRBE1-ST3W-M8.

Technischer Support