Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl / [Oberflächenbehandlung] unbeschichtet / [Form] Sternform, Polygonale Form
Für präzises Fixieren und eine komfortable Bedienung sind die Sterngriffe von DAIMARU BYORA SEISAKUSHO eine etablierte Wahl in zahlreichen Einsatzbereichen. Zur Konfiguration steht Stahl als Material bereit. Sie sind unbeschichtet. Entsprechend Ihren Anforderungen können Sie Sterngriffe in Stern- oder polygonaler Form auswählen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KNOBPBFNO3-ST-M4 |
KNOBPBFNO3-ST-M5 |
KNOBPBFNO3-ST-M6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
289.50 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | M4 | ||
304.76 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | M5 | ||
355.60 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | M6 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Polygon | Montageabschnitt, Ausführung | Innengewinde | Polygonale Form, Ausführung | Siebeneck |
---|---|---|---|---|---|
Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung | Blindbohrung | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | NA | Montageabschnitt, Material | Stahl |
Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung | NA | Verkaufseinheit | Schachtel/Paket |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften