PPS Sechskantmutter

PPS Sechskantmutter
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Harz / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Wenn Sie eine hochwertige Sechskantmutter suchen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Harz. Die Sechskantmutter in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HNT1-PPS-M2
HNT1-PPS-M2.6
HNT1-PPS-M3
HNT1-PPS-M4
HNT1-PPS-M5
HNT1-PPS-M6
HNT1-PPS-M8
HNT1-PPS-M10
HNT1-PPS-M12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) Höhe
(mm)

3.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1021.6

3.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102.62

0.41 €

0.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1032.4

0.67 €

0.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1043.2

0.75 €

0.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1054

2.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1065

3.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1086.5

7.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10108

9.62 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101210

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundform Sechskantmutter Werkstoff PPS Oberflächenbehandlung NA
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Anwendungen, Funktionen Standard Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)
Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) NA Ausführung mit Sechskantmutter Ausführung A

Technischer Support