Sechskantmutter Klasse 2 Wit【1-150 Stk. pro Packung】

Sechskantmutter Klasse 2 Wit
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Stahl, Edelstahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Chromatiert, Vernickelt, Lackiert, Beschichtet / [Variante Details] Whitworth-Gewinde




Diese Sechskantmutter von SUNCO darf in keinem Materiallager fehlen. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl und aus Edelstahl. Um die Sechskantmutter optimal gegen Umwelteinflüsse abzusichern, kann die Oberflächenbehandlung zwischen verchromt (glanzverchromt), chromatiert und unbehandelt gewählt werden. Die Sechskantmutter in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HNT2-ST-W1/2
HNT2-ST-W5/8
HNT2-SUS-W1+1/2
HNT2-SUS-W1+1/4
HNT2-SUS-W1/2
HNT2-SUS-W1/4
HNT2-SUS-W3/4
HNT2-SUS-W3/8
HNT2-SUS-W5/8
HNT2-SUS-W5/16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Verkaufseinheit Nenngröße Schraube (Zoll) Höhe
(mm)

42.73 €

150 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] StahlBox/Packung1/210

32.10 €

80 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] StahlBox/Packung5/813

332.49 €

8 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10[Edelstahl] EdelstahlBox/Packung1 1/230

230.30 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10[Edelstahl] EdelstahlBox/Packung1 1/425

4.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Edelstahl] EdelstahlNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)1/210

0.36 €

0.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Edelstahl] EdelstahlNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)1/45

17.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Edelstahl] EdelstahlNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)3/416

3.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Edelstahl] EdelstahlNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)3/88

8.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Edelstahl] EdelstahlNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)5/813

3.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Edelstahl] EdelstahlNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)5/166.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberflächenbehandlung N/A Gewindeart Whitworth-Rohgewinde Anwendungen, Funktionen Standard
Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) N/A Gewindetoleranz Ausführung 2

Technischer Support