Hutmuttern Unifier (UNF) 【1-2,000 Stk. pro Packung】

Hutmuttern Unifier (UNF)
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Lackiert, Versilbert, Verkupfert, Verzinnt / [Variante Details] Einheitliches Regelgewinde (UNC)




Brauchen Sie neue Hutmuttern? Dann sehen Sie sich dieses Modell von TUKUMO doch einmal genauer an. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus rostfreiem Stahl. Die Oberfläche kann zwischen lackiert, verkupfert, versilbert und weiteren Ausführungen gewählt werden. Die Hutmuttern in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FRN-SUS-UNF1/2
FRN-SUS-UNF3/8
FRN-SUS-UNF5/16
FRN-SUS-UNF10
FRN-SUSGJB-UNF1/2
FRN-SUSGJB-UNF3/8
FRN-SUSGJB-UNF5/16
FRN-SUSGJB-UNF10
FRN-SUSTBS-UNF1/2
FRN-SUSTBS-UNF3/8
FRN-SUSTBS-UNF5/16
FRN-SUSTBS-UNF10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSOberflächenbehandlung Verkaufseinheit Nenngröße Schraube (Zoll) Oberflächenbehandlung (Einzelheiten)

4.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)1/2[Nicht im Lieferumfang] N/A

4.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)3/8[Nicht im Lieferumfang] N/A

2.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)5/16[Nicht im Lieferumfang] N/A

2.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)Nr. 10[Nicht im Lieferumfang] N/A

554.75 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10Versilbert/verkupfert/verzinntBox/Packung1/2GB-Beschichtung

1,386.86 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10Versilbert/verkupfert/verzinntBox/Packung3/8GB-Beschichtung

898.50 €

700 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10Versilbert/verkupfert/verzinntBox/Packung5/16GB-Beschichtung

1,085.90 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10Versilbert/verkupfert/verzinntBox/PackungNr. 10GB-Beschichtung

567.03 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10Lackierung, BeschichtungBox/Packung1/2Schwarz lackiert

1,417.58 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10Lackierung, BeschichtungBox/Packung3/8Schwarz lackiert

926.67 €

700 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10Lackierung, BeschichtungBox/Packung5/16Schwarz lackiert

1,123.81 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10Lackierung, BeschichtungBox/PackungNr. 10Schwarz lackiert

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Edelstahl Gewindeart UNC Regelgewinde Anwendungen, Funktionen Standard

Technischer Support