Rändelschrauben / Kunststoffkopf / Material wählbar / Behandlung wählbar / HANURHKB【1-40 Stk. pro Packung】

Rändelschrauben / Kunststoffkopf / Material wählbar / Behandlung wählbar / HANURHKB
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 15 - 50 (mm) / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl / [Material Details] POM / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Brauchen Sie neue Rändelschrauben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von GOSHO WORKS. Die verfügbaren Materialien sind Stahl und rostfreier Stahl. Sie sind erhältlich in den Größen 15 - 50 (mm). Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Unbehandelt. Die Rändelschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HANURHKB-ST-M10-50
HANURHKB-SUS-M6-15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung Steigung
(mm)
Verkaufseinheit Kunststoff

4.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101050[Stahl] Stahl[Nicht im Lieferumfang] N/A1.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[POM] Delrin 500

274.17 €

40 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10615[Rostfreier Stahl] Edelstahl[Nicht im Lieferumfang] Gewebe1Box/Packung[POM] Delrin

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Harnstoff Montagebohrung, Form N/A Spitzenform Flaches Ende
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Von Hand anzuziehender Bolzen

Technischer Support