Gehäuseschrauben / Halbrundkopf / Kreuzschlitz / rostfreier Stahl / CSPBDC【1-2,000 Stk. pro Packung】

Gehäuseschrauben / Halbrundkopf / Kreuzschlitz / rostfreier Stahl / CSPBDC
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 4 - 25 (mm) / [Nenngröße] 4 / [Material] Edelstahl [Oberflächenbehandlung] Verkupfert, Lackiert (schwarz), Lackiert (weiß), Anlassfarbe, Unbehandelt Oberflächenbehandlung / [Festigkeit] A2-50 / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)




Diese Gehäuseschrauben von SUNCO dürfen in keinem Materiallager fehlen. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Edelstahl (A2-50). Sie sind verfügbar in den Größen 4. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Verkupfert, Lackiert (schwarz), Lackiert (weiß), Anlassfarbe, Unbehandelt Oberflächenbehandlung. Die Gehäuseschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPBDC-SUS-M4-4
CSPBDC-SUS-M4-5
CSPBDC-SUS-M4-6
CSPBDC-SUS-M4-8
CSPBDC-SUS-M4-10
CSPBDC-SUS-M4-12
CSPBDC-SUS-M4-14
CSPBDC-SUS-M4-16
CSPBDC-SUS-M4-20
CSPBDC-SUS-M4-25
CSPBDC-SUSGJB-M4-5
CSPBDC-SUSGJB-M4-6
CSPBDC-SUSGJB-M4-8
CSPBDC-SUSGJB-M4-10
CSPBDC-SUSGJB-M4-12
CSPBDC-SUSTBS-M4-6
CSPBDC-SUSTBS-M4-8
CSPBDC-SUSTBS-M4-10
CSPBDC-SUSTBS-M4-12
CSPBDC-SUSTBS-M4-14
CSPBDC-SUSTHW-M4-8
CSPBDC-SUSTHW-M4-10
CSPBDC-SUSTHW-M4-12
CSPBDC-SUSTSC4-M4-10
CSPBDC-SUSTSC4-M4-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm)
(mm)
Oberflächenbehandlung Verkaufseinheit

1.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104[keine Oberflächenbehandlung] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.05 €

0.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105[keine Oberflächenbehandlung] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.18 €

0.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106[keine Oberflächenbehandlung] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108[keine Oberflächenbehandlung] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.05 €

0.03 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010[keine Oberflächenbehandlung] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1012[keine Oberflächenbehandlung] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1014[keine Oberflächenbehandlung] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1016[keine Oberflächenbehandlung] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1020[keine Oberflächenbehandlung] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1025[keine Oberflächenbehandlung] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

118.05 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 105[Verkupfert] GB-BeschichtungBox/Packung

0.03 €

0.02 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

106[Verkupfert] GB-BeschichtungNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108[Verkupfert] GB-BeschichtungNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

83.36 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1010[Verkupfert] GB-BeschichtungBox/Packung

102.44 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1012[Verkupfert] GB-BeschichtungBox/Packung

1.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106[lackiert (schwarz)] Schwarz lackiertNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108[lackiert (schwarz)] Schwarz lackiertNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

81.99 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1010[lackiert (schwarz)] Schwarz lackiertBox/Packung

98.08 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1012[lackiert (schwarz)] Schwarz lackiertBox/Packung

108.73 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1014[lackiert (schwarz)] Schwarz lackiertBox/Packung

98.32 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 108[lackiert (weiß)] Kopflackierung (weiß)Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

84.39 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1010[lackiert (weiß)] Kopflackierung (weiß)Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

96.30 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1012[lackiert (weiß)] Kopflackierung (weiß)Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

82.32 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1010[Anlassfarbe] Anlassfarbe (dunkel)Box/Packung

100.78 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1012[Anlassfarbe] Anlassfarbe (dunkel)Box/Packung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Bindeschraube Nenngröße Schraube (M) 4 Werkstoff Edelstahl
Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Steigung(mm) 0.7 Spitzenform Ringschneide
Zusätzliche Form Standard Festigkeitsklasse (Edelstahl) A2-50 Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Standard (rund) Anwendung Standard Mit Schraube Vollgewinde

Technischer Support