Senkkopfschrauben / Halbrundkopf / Kreuzschlitz【300 Stk. pro Packung】

Senkkopfschrauben / Halbrundkopf / Kreuzschlitz

Konfigurierbar in [Länge] 70 (mm) / [Nenngröße] 4 / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Chromatiert, Vernickelt, Verchromt, Phosphatiert / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)




Diese Senkkopfschrauben von SUNCO dürfen in keinem Materiallager fehlen. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Sie sind verfügbar in der Größe 4. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Chromatiert, Vernickelt, Verchromt, Phosphatiert. Die Senkkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPRDH-STN-M4-70
CSPRDH-STU-M4-70
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSOberflächenbehandlung

82.85 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10[Vernickelt] Vernickelt

60.89 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -[verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Runder Senkkopf Nenngröße Schraube (M) 4 Länge L (mm)(mm) 70
Werkstoff Stahl Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Steigung(mm) 0.7
Spitzenform Flaches Ende Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund)
Verkaufseinheit Box/Packung Mit Schraube Halbgewinde Gewindelänge(mm) 50

Technischer Support