Kreuzschlitzschrauben / Halbrundkopf【150-400 Stk. pro Packung】

Kreuzschlitzschrauben / Halbrundkopf

Konfigurierbar in [Länge] 65 - 100 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Verkupfert, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Chromatiert, Vernickelt, Verchromt, Phosphatiert, Edelstahlschutzlackierung / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)




Diese Kreuzschlitzschrauben von SUNCO sind ein Muss in jedem Materiallager. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Es handelt sich um ein metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde) in den Größen 65 - 100 (mm). Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Verkupfert, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Chromatiert, Vernickelt, Verchromt, Phosphatiert, Edelstahlschutzlackierung. Die Kreuzschlitzschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPBDH-ST3B-M4-70
CSPBDH-ST3B-M4-80
CSPBDH-ST3W-M4-65
CSPBDH-ST3W-M4-70
CSPBDH-ST3W-M4-80
CSPBDH-ST3W-M5-75
CSPBDH-STC-M4-65
CSPBDH-STC-M4-80
CSPBDH-STC-M4-100
CSPBDH-STCB-M4-100
CSPBDH-STN-M4-65
CSPBDH-STN-M4-70
CSPBDH-STN-M4-100
CSPBDH-STT3SC-M4-100
CSPBDH-STU-M4-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)
Oberflächenbehandlung Steigung
(mm)

96.08 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10470[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)0.7

92.06 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10480[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)0.7

82.66 €

350 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10465[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.7

79.02 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10470[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.7

75.65 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10480[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.7

59.62 €

150 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10575[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.8

73.17 €

350 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -465[Chromatiert] Chromatiert0.7

66.22 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -480[Chromatiert] Chromatiert0.7

99.60 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage -4100[Chromatiert] Chromatiert0.7

102.03 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage -4100[Chromatiert] Chromatiert, schwarz0.7

99.07 €

350 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10465[Vernickelt] Vernickelt0.7

94.90 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10470[Vernickelt] Vernickelt0.7

103.57 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 104100[Vernickelt] Vernickelt0.7

160.13 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 104100[Edelstahlschutzlackierung] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl0.7

129.99 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -4100[verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung0.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Bindeschraube Werkstoff Stahl Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf
Spitzenform Flaches Ende Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund)
Verkaufseinheit Box/Packung Mit Schraube Halbgewinde Gewindelänge(mm) 50

Technischer Support