Konfigurierbar in [Länge] 4 - 15 (mm) / [Material] Edelstahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Vernickelt / [Festigkeit] A2-50 / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Steigung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
686.75 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 2 | 4 | 0.4 | ||
686.75 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 2 | 5 | 0.4 | ||
686.75 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 2 | 6 | 0.4 | ||
686.75 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 2 | 8 | 0.4 | ||
686.75 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 2 | 10 | 0.4 | ||
1.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 6 | 0.5 | ||
1.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 8 | 0.5 | ||
1.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 10 | 0.5 | ||
609.52 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3 | 12 | 0.5 | ||
1.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 15 | 0.5 | ||
2.47 € 0.74 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | 6 | 0.7 | ||
0.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 8 | 0.7 | ||
2.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 10 | 0.7 | ||
1.53 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 12 | 0.7 | ||
0.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 15 | 0.7 |
Loading...
Genaue Form | Bindeschraube | Werkstoff | Edelstahl | Oberflächenbehandlung | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf | Spitzenform | Flaches Ende | Zusätzliche Form | Standard |
Festigkeitsklasse (Edelstahl) | A2-50 | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) |
Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Anwendung | Standard / Hitzebeständigkeit | Mit Schraube | Vollgewinde |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)(mm)
Steigung(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften