Blechschrauben / Halbrundkopf / Kreuzschlitz (Teilenummern)

Blechschrauben / Halbrundkopf / Kreuzschlitz
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 8 - 30 (mm) / [Nenngröße] 4 / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Selbstschneidende Schrauben




Wenn Sie hochwertige Blechschrauben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden häufig für Bleche oder auch Kunststoffe verwendet. Hierdurch kann auf ein vorgelagertes Gewindeschneiden verzichtet werden. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus rostfreiem Stahl. Sie sind verfügbar in den Größen 4. Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Blechschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPBDT-SUS-TP4-8
CSPBDT-SUS-TP4-14
CSPBDT-SUS-TP4-16
CSPBDT-SUS-TP4-18
CSPBDT-SUS-TP4-20
CSPBDT-SUS-TP4-25
CSPBDT-SUS-TP4-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm)

1.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108

1.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1014

1.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1016

1.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1018

0.10 €

0.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1020

1.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1025

1.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1030

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Bindeschraube Nenngröße Schraube (M) 4 Werkstoff Edelstahl
Oberflächenbehandlung N/A Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Spitzenform Andere Spezialformen
Gewindeart Gewindeformende Schraube Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

Technischer Support