Blechschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz / Kombischrauben mit Federring und Scheibe【500-900 Stk. pro Packung】

Blechschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz / Kombischrauben mit Federring und Scheibe

Konfigurierbar in [Länge] 10 - 25 (mm) / [Nenngröße] 4 / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Chromatiert, Vernickelt, Verchromt / [Variante Details] Selbstschneidende Schrauben




Diese Blechschrauben von SUNCO dürfen in keinem Materiallager fehlen. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden häufig für Bleche oder auch Kunststoffe verwendet. Hierdurch kann man sich ein vorgelagertes Gewindeschneiden ersparen. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Diese selbstschneidenden Schrauben sind in den Größen 4 erhältlich. Um die Blechschrauben optimal gegen Umwelteinflüsse abzusichern, kann die Oberflächenbehandlung zwischen glänzend verchromt, chromatiert (III-wertig) und vernickelt gewählt werden. Die Blechschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Detaillierte Form] Bindung / [Form des Befestigungslochs] Kreuzschlitz / [Grundform] Standard (rund) / [Material] Equiv. zu SWCH / [Gewindetyp] Metrisch grob / [Spitzenform] Flache Enden / [Verkaufseinheit] Schachtel/Verpackung / [Anwendung] Standard / [Nenngewinde (M)] 3 4 / [Länge L (mm)] 10 12 16 12 / [Steigung (mm)] 20 25 / [Oberflächenbehandlung] Keine, Dreiwertiges Chromatieren, Dreiwertiges Schwarz, Dreiwertiges Weiß, Unverchromt, Verchromt, Verchromt, Schwarzchromat, Vernickelt, Verchromt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPPNSND-ST3W-TP4-10
CSPPNSND-ST3W-TP4-12
CSPPNSND-ST3W-TP4-16
CSPPNSND-STC-TP4-10
CSPPNSND-STC-TP4-20
CSPPNSND-STC-TP4-25
CSPPNSND-STH-TP4-10
CSPPNSND-STN-TP4-10
CSPPNSND-STU-TP4-16
CSPPNSND-STU-TP4-20
CSPPNSND-STU-TP4-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm) Oberflächenbehandlung

90.88 €

900 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1010[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

96.65 €

900 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1012[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

80.39 €

700 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1016[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

83.04 €

900 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -10[Chromatiert] Chromatiert

67.29 €

600 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -20[Chromatiert] Chromatiert

59.69 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -25[Chromatiert] Chromatiert

102.27 €

900 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1010[Verchromte Beschichtung] Verchromt

89.59 €

900 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1010[Vernickelt] Vernickelt

73.58 €

700 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -16[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung

48.75 €

600 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -20[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung

59.69 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -25[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Nenngröße Schraube (M) 4 Werkstoff Stahl
Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Spitzenform Andere Spezialformen Zusätzliche Form Mit Unterlegscheibe
Gewindeart Gewindeformende Schraube Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung

Technischer Support