Blechschrauben / Halbrundkopf / Kreuzschlitz / rostfreier Stahl / CSPTRH-SUS【1-1,000 Stk. pro Packung】

Blechschrauben / Halbrundkopf / Kreuzschlitz / rostfreier Stahl / CSPTRH-SUS
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 8 - 16 (mm) / [Nenngröße] 4 / [Material] Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Verkupfert, Schwarz Lackiert, Unbehandelt [Variante Details] Selbstschneidende Schrauben




Benötigen Sie neue Blechschrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von SUNCO doch einmal genauer an. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden oft für Bleche oder auch Kunststoffe verwendet. Hierdurch kann auf ein vorgelagertes Gewindeschneiden verzichtet werden. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus rostfreiem Stahl. Sie sind verfügbar in den Größen 4. Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Verkupfert, Schwarz Lackiert, Unbehandelt. Die Blechschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPTRH-SUS-TP4-8
CSPTRH-SUS-TP4-10
CSPTRH-SUS-TP4-12
CSPTRH-SUS-TP4-16
CSPTRH-SUSGJB-TP4-8
CSPTRH-SUSGJB-TP4-10
CSPTRH-SUSGJB-TP4-12
CSPTRH-SUSGJB-TP4-16
CSPTRH-SUSTBS-TP4-8
CSPTRH-SUSTBS-TP4-10
CSPTRH-SUSTBS-TP4-12
CSPTRH-SUSTBS-TP4-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm) Oberflächenbehandlung Verkaufseinheit Gewindelänge
(mm)

0.18 €

0.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)10

1.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)16

1.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1012[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)20

1.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1016[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)16

105.18 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 108[Verkupfert] GB-BeschichtungBox/Packung10

1.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010[Verkupfert] GB-BeschichtungNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)12

1.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1012[Verkupfert] GB-BeschichtungNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)20

1.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1016[Verkupfert] GB-BeschichtungNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)10

120.74 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 108[Schwarz lackiert] Schwarz lackiertBox/Packung12

89.06 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1010[Schwarz lackiert] Schwarz lackiertBox/Packung16

93.71 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1012[Schwarz lackiert] Schwarz lackiertBox/Packung10

103.86 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1016[Schwarz lackiert] Schwarz lackiertBox/Packung12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenngröße Schraube (M) 4 Werkstoff Edelstahl Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf
Spitzenform Flaches Ende Gewindeart Gewindeformende Schraube Standardausführung Standard (rund)

Technischer Support