Blechschrauben / Selbstschneidende Linsenkopfschraube aus rostfreiem Stahl mit Kombinationsantrieb Kreuzschlitz/Geradschlitz (Typ 2 ohne Nut, Typ B-0)【1-6,000 Stk. pro Packung】

Blechschrauben / Selbstschneidende Linsenkopfschraube aus rostfreiem Stahl mit Kombinationsantrieb Kreuzschlitz/Geradschlitz (Typ 2 ohne Nut, Typ B-0)
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 5 - 18 (mm) / [Nenngröße] 2,6 / [Material] Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt [Variante Details] Selbstschneidende Schrauben




Wenn Sie hochwertige Blechschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden oft für Bleche oder auch Kunststoffe gebraucht. Hierdurch kann man sich ein vorgelagertes Gewindeschneiden ersparen. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus rostfreiem Stahl. Diese selbstschneidenden Schrauben sind in den Größen 2,6 erhältlich. Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Unbehandelt. Die Blechschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSBPNHB0-SUS-TP2.6-5
CSBPNHB0-SUS-TP2.6-8
CSBPNHB0-SUS-TP2.6-10
CSBPNHB0-SUS-TP2.6-12
CSBPNHB0-SUS-TP2.6-18
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm) Verkaufseinheit

199.05 €

6,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 105Box/Packung

1.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1012Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.08 €

0.03 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1018Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Nenngröße Schraube (M) 2.6 Werkstoff Edelstahl
Oberflächenbehandlung N/A Montagebohrung, Form Kreuzschlitz oder Flachkopf Spitzenform Flaches Ende
Gewindeart Gewindeformende Schraube Standardausführung Standard (rund)

Technischer Support