Blechschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz / zylindrischer Führungszapfen / CSPPNN-SUS【1-1,000 Stk. pro Packung】

Blechschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz / zylindrischer Führungszapfen / CSPPNN-SUS
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 20 - 75 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Verkupfert, Schwarz Lackiert, Unbehandelt / [Variante Details] Selbstschneidende Schrauben




Benötigen Sie neue Blechschrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von SUNCO doch einmal genauer an. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden oft für Bleche oder auch Kunststoffe verwendet. Hierdurch kann auf ein vorgelagertes Gewindeschneiden verzichtet werden. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus rostfreiem Stahl. Es handelt sich um selbstschneidende Schrauben in den Größen 20 - 75 (mm). Die Oberfläche kann zwischen schwarz lackiert, unbehandelt und verkupfert gewählt werden. Die Blechschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPPNN-SUS-TP3-25
CSPPNN-SUS-TP4-20
CSPPNN-SUS-TP4-25
CSPPNN-SUS-TP4-30
CSPPNN-SUS-TP4-35
CSPPNN-SUS-TP4-40
CSPPNN-SUS-TP4-45
CSPPNN-SUS-TP4-50
CSPPNN-SUS-TP4-55
CSPPNN-SUS-TP4.5-70
CSPPNN-SUS-TP4.5-75
CSPPNN-SUS-TP6-40
CSPPNN-SUSGJB-TP3-25
CSPPNN-SUSGJB-TP4-20
CSPPNN-SUSGJB-TP4-40
CSPPNN-SUSTBS-TP3-25
CSPPNN-SUSTBS-TP4-20
CSPPNN-SUSTBS-TP4-25
CSPPNN-SUSTBS-TP4-30
CSPPNN-SUSTBS-TP4-40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Oberflächenbehandlung Verkaufseinheit

1.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10325[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10420[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10425[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10430[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10435[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10440[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10445[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10450[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10455[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

2.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104.570[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

2.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104.575[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10640[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

104.90 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10325[Verkupfert] GB-BeschichtungBox/Packung

101.65 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10420[Verkupfert] GB-BeschichtungBox/Packung

98.15 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10440[Verkupfert] GB-BeschichtungBox/Packung

112.98 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10325[Schwarz lackiert] Schwarz lackiertBox/Packung

108.92 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10420[Schwarz lackiert] Schwarz lackiertBox/Packung

124.06 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10425[Schwarz lackiert] Schwarz lackiertBox/Packung

109.15 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10430[Schwarz lackiert] Schwarz lackiertBox/Packung

105.31 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10440[Schwarz lackiert] Schwarz lackiertBox/Packung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Werkstoff Edelstahl Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf
Spitzenform Mit Nase Gewindeart Gewindeformende Schraube Standardausführung Standard (rund)

Technischer Support