Blechschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz / zylindrischer Führungszapfen (Teilenummern)

Blechschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz / zylindrischer Führungszapfen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 90 (mm) / [Nenngröße] 4 / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Selbstschneidende Schrauben




Wenn Sie hochwertige Blechschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden häufig für Bleche oder auch Kunststoffe verwendet. Hierdurch kann auf ein vorgelagertes Gewindeschneiden verzichtet werden. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus rostfreiem Stahl. Es handelt sich um selbstschneidende Schrauben in der Größe 4. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt. Die Blechschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CSBPNNBRPG60-SUS-TP4-90

Teilenummer
CSBPNNBRPG60-SUS-TP4-90
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

2.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Nenngröße Schraube (M) 4 Länge L (mm) 90
Werkstoff Edelstahl Oberflächenbehandlung N/A Montagebohrung, Form Kreuzschlitz oder Flachkopf
Spitzenform Mit Nase Gewindeart Gewindeformende Schraube Standardausführung Standard (rund)
Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Gewindelänge(mm) 70

Sie befinden sich auf der Seite für Blechschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz / zylindrischer Führungszapfen, die Teilenummer ist CSBPNNBRPG60-SUS-TP4-90.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSBPNNBRPG60-SUS-TP4-90.

Technischer Support