Bohrschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz / CSPPNTF-YUS550-D

Bohrschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz / CSPPNTF-YUS550-D
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 10 - 25 (mm) / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt [Variante Details] Selbstdrehende Schraube




Diese Bohrschrauben von MARUEMU WORKS sind ein Muss in jedem Materiallager. Es handelt sich um Selbstdrehende Schraube in den Größen 10 - 25 (mm). Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Bohrschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Materialien und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPPNTF-YUS550-D4-10
CSPPNTF-YUS550-D4-13
CSPPNTF-YUS550-D4-16
CSPPNTF-YUS550-D4-19
CSPPNTF-YUS550-D5-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) Länge L (mm)

1.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10410

1.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10413

1.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10416

1.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10419

2.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10525

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Oberflächenbehandlung NA Montagebohrungsform Kreuzschlitzkopf
Spitzenform Andere Spezialformen Gewindeart Bohrschrauben Grundform Standard (rund)
Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

Technischer Support