Sechskantschrauben / Federscheibe, Unterlegscheibe / Stahl / chromatiert / HXNLWHNDSP3【250-350 Stk. pro Packung】

Sechskantschrauben / Federscheibe, Unterlegscheibe / Stahl / chromatiert / HXNLWHNDSP3

Konfigurierbar in [Länge] 12 - 20 (mm) / [Nenngröße] 6 / [Material] Stahl / [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig), Chromatiert, Unbehandelt [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Sechskant




Wenn Sie hochwertige Sechskantschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Dieses metrische Regelgewinde ist in den Größen 6 erhältlich. Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Chromatiert (III-wertig), Chromatiert, Unbehandelt. Es gibt die Antriebsform Sechskant.




Herstellerdetails:

Löst sich nicht von der Schraube, weil Wellenfeder + JIS-Unterlegscheiben eingearbeitet sind. Der Kopf ist mit der Härte (8.8T) und einer unterscheidenden numerischen Markierung (7) graviert.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HXNLWHNDSP3-ST3W-M6-12
HXNLWHNDSP3-ST3W-M6-16
HXNLWHNDSP3-ST3W-M6-20
HXNLWHNDSP3-STC-M6-12
HXNLWHNDSP3-STC-M6-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm) Oberflächenbehandlung

72.25 €

350 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1012[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

67.54 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1016[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

61.59 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1020[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

54.54 €

350 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage -12[Chromatiert] Chromatiert

66.28 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -16[Chromatiert] Chromatiert

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Senkkopf Nenngröße Schraube (M) 6 Werkstoff Stahl
Montagebohrung, Form N/A Steigung(mm) 1 Spitzenform Flaches Ende
Zusätzliche Form Mit Unterlegscheibe Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Sechskantige
Verkaufseinheit Box/Packung

Technischer Support