Sechskantschrauben / Feingewinde / rostfreier Stahl / HXNHB17

Sechskantschrauben / Feingewinde / rostfreier Stahl / HXNHB17
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 20 - 50 (mm) / [Nenngröße] 12 / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt




Brauchen Sie neue Sechskantschrauben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von SUNCO. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus rostfreiem Stahl. Sie sind in den Größen 12 erhältlich. Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Sechskantschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HXNHB17-SUS-MS12-20
HXNHB17-SUS-MS12-25
HXNHB17-SUS-MS12-30
HXNHB17-SUS-MS12-35
HXNHB17-SUS-MS12-40
HXNHB17-SUS-MS12-45
HXNHB17-SUS-MS12-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm)

2.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1020

2.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1025

2.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1030

3.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1035

3.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1040

3.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1045

4.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Nenngröße Schraube (M) 12 Werkstoff Edelstahl
Oberflächenbehandlung N/A Montagebohrung, Form N/A Gewindeart Metrisches Feingewinde
Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Schraubmodell Vollgewinde

Technischer Support