Kunststoff-Scheiben / WS-PPS-□□ / PPS

Kunststoff-Scheiben / WS-PPS-□□ / PPS
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Harz / [Material Details] PPS (Polyphenylensulfid) / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt




Wenn Sie eine hochwertige Unterlegscheibe suchen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Harz. Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Unterlegscheibe in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WS-PPS-M3
WS-PPS-M4
WS-PPS-M5
WS-PPS-M6
WS-PPS-M8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(mm)
Nennmaß des Gewindes (M) Dicke t
(mm)
Außen-Ø
(mm)

0.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10330.57

0.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10440.89

0.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1055110

0.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10661.612.5

1.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10881.617

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Flache Unterlegscheibe Art Flache Unterlegscheibe Werkstoff Kunststoff
Oberflächenbehandlung NA Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Werkstoff, Kunststoff PPS (Polyphenylensulfid)
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) NA

Technischer Support