Konfigurierbar in [Nenngröße] 5 / [Material] Harz / [Material Details] POM (Polyacetal: Duracon) / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
WS0.5T-POM-M5
Ausführung (Anwendung) | Flache Unterlegscheibe | Art | Flache Unterlegscheibe | Werkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | NA | ID d(mm) | 5 | Nennmaß des Gewindes (M) | 5 |
Dicke t(mm) | 0.5 | Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Werkstoff, Kunststoff | POM (Polyacetal: Duracon) |
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | NA | Außen-Ø(mm) | 10 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kunststoff-Scheiben / WS0.5T-POM-M5 / 0,5T / POM, die Teilenummer ist WS0.5T-POM-M5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WS0.5T-POM-M5.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften