Unterlegscheiben / WSJIS-SUS-□□ / rostfreier Stahl【1,000-5,000 Stk. pro Packung】

Unterlegscheiben / WSJIS-SUS-□□ / rostfreier Stahl
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Edelstahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt




Benötigen Sie neue Unterlegscheiben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von ASANO MANUFACTURING. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Edelstahl. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt. Die Unterlegscheiben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WSJIS-SUS-M4
WSJIS-SUS-M5
WSJIS-SUS-M6
WSJIS-SUS-M8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(mm)
Nenngröße Schraube (M) Dicke T
(mm)
Verkaufseinheit Außen-Ø
(mm)

111.98 €

5,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 103.5540.8Box/Packung10

99.41 €

5,000 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 104.550.8Box/Packung12

146.97 €

5,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 105.4561Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)13

65.46 €

45.82 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

107.481.6Box/Packung18

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Flache Unterlegscheibe Ausführung Flache Unterlegscheibe Werkstoff Edelstahl
Oberflächenbehandlung k. A.

Technischer Support