Konfigurierbar in [Material] Stahl, Edelstahl [Material Details] EN 1.0330 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Verchromt (Glanzverchromt)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
WDSX-STU-M4X17-0.6 |
WDSX-STU-M4X19-0.6 |
WDSX-STU-M5X23-0.7 |
WDSX-STU-M6X23-0.7 |
WDSX-STU-M6X25-1 |
WDSX-SUS-M5X20-0.8 |
WDSX-SUS-M5X20-1 |
WDSX-SUS-M6X25-1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ID d (mm) | Nenngröße Schraube (M) | Dicke T (mm) | Verkaufseinheit | Werkstoff: Stahl | Material: Edelstahl | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | Außen-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.58 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | [Stahl] Stahl | Glänzend chromatiert | 4 | 4 | 0.6 | Box/Packung | EN 1.0330 äquiv. | - | Glänzend chromatiert | 17 | ||
87.85 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | [Stahl] Stahl | Glänzend chromatiert | 4 | 4 | 0.6 | Box/Packung | EN 1.0330 äquiv. | - | Glänzend chromatiert | 19 | ||
1.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | [Stahl] Stahl | Glänzend chromatiert | 5 | 5 | 0.7 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | EN 1.0330 äquiv. | - | Glänzend chromatiert | 23 | ||
66.78 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | [Stahl] Stahl | Glänzend chromatiert | 6 | 6 | 0.7 | Box/Packung | EN 1.0330 äquiv. | - | Glänzend chromatiert | 23 | ||
52.75 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | [Stahl] Stahl | Glänzend chromatiert | 6 | 6 | 1 | Box/Packung | EN 1.0330 äquiv. | - | Glänzend chromatiert | 25 | ||
1.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 5.5 | 5 | 0.8 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | [EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 20 | ||
1.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 5.5 | 5 | 1 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | [EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 20 | ||
1.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 6 | 6 | 1 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | [EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 25 |
Loading...
Ausführung (Anwendung) | Federring | Ausführung | Federring | Ausführung, Federscheiben | Unterlegscheiben für Federscheiben |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
ID d(mm)
Nenngröße Schraube (M)
Dicke T(mm)
Verkaufseinheit
Werkstoff: Stahl
Material: Edelstahl
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen)
Außen-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften