Spannscheiben / WDSJIS1-□□ / JIS B 1251 1-Schrauben / hohe Traglast / Federstahl / Beschichtung wählbar

Spannscheiben / WDSJIS1-□□ / JIS B 1251 1-Schrauben / hohe Traglast / Federstahl / Beschichtung wählbar
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Stahl / [Material Details] EN 1.1206 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Vernickelt




Diese Tellerfeder-Unterlegscheiben von HEIWA HATSUJYO sind ein Muss in jedem Materiallager. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Vernickelt. Die Tellerfeder-Unterlegscheiben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WDSJIS1-ST3W-M12
WDSJIS1-ST-M6
WDSJIS1-ST-M8
WDSJIS1-ST-M10
WDSJIS1-ST-M12
WDSJIS1-ST-M14
WDSJIS1-ST-M16
WDSJIS1-ST-M18
WDSJIS1-ST-M20
WDSJIS1-ST-M22
WDSJIS1-STC-M16
WDSJIS1-STN-M6
WDSJIS1-STN-M8
WDSJIS1-STN-M10
WDSJIS1-STN-M12
WDSJIS1-STN-M14
WDSJIS1-STN-M16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSOberflächenbehandlung ID d
(mm)
Nenngröße Schraube (M) Dicke T
(mm)
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) Aussen - D
(mm)

0.93 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)13122.5[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)24

1.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[keine Oberflächenbehandlung] Gewebe6.461.2[keine Oberflächenbehandlung] Gewebe12.5

1.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[keine Oberflächenbehandlung] Gewebe8.481.8[keine Oberflächenbehandlung] Gewebe17

1.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[keine Oberflächenbehandlung] Gewebe10.5102.2[keine Oberflächenbehandlung] Gewebe21

2.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[keine Oberflächenbehandlung] Gewebe13122.5[keine Oberflächenbehandlung] Gewebe24

2.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[keine Oberflächenbehandlung] Gewebe15143[keine Oberflächenbehandlung] Gewebe28

1.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[keine Oberflächenbehandlung] Gewebe17163.5[keine Oberflächenbehandlung] Gewebe30

1.99 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[keine Oberflächenbehandlung] Gewebe19184[keine Oberflächenbehandlung] Gewebe34

1.69 €

0.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[keine Oberflächenbehandlung] Gewebe21204.5[keine Oberflächenbehandlung] Gewebe37

3.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[keine Oberflächenbehandlung] Gewebe23225[keine Oberflächenbehandlung] Gewebe39

1.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -[Chromatiert] Chromatiert17163.5[Chromatiert] Chromatiert30

1.74 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Vernickelt6.461.2[Vernickelt] Nickelbeschichtung12.5

1.85 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Vernickelt8.481.8[Vernickelt] Nickelbeschichtung17

2.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Vernickelt10.5102.2[Vernickelt] Nickelbeschichtung21

2.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Vernickelt13122.5[Vernickelt] Nickelbeschichtung24

1.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Vernickelt15143[Vernickelt] Nickelbeschichtung28

2.13 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Vernickelt17163.5[Vernickelt] Nickelbeschichtung30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Federring Ausführung Federring Werkstoff Stahl
Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Werkstoff: Stahl EN 1.1213 Äquiv. bis EN 1.0601 Äquiv. Ausführung, Federscheiben Unterlegscheiben für Federscheiben

Technischer Support