Gewindestifte / NJ-PC / Kunststoff

Gewindestifte / NJ-PC / Kunststoff
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 4 - 6 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PC




Diese Gewindestifte von SUNCO sind ein Muss in jedem Materiallager. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Kunststoff. Sie sind verfügbar in den Größen 4 - 6 (mm). Die Gewindestifte in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NJ-PC-M3-4
NJ-PC-M4-6
NJ-PC-M6-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Abstand
(mm)
Farbe

0.39 €

0.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10340.5Transparenz

1.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10460.7Transparenz

1.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10661Schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Polykarbonat Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Kunststoff PC (Polykarbonat)

Technischer Support