Sechskantschrauben mit Bund / Sperrzahnfläche / Stahl / verchromt / HXNHF【230-450 Stk. pro Packung】

Sechskantschrauben mit Bund / Sperrzahnfläche / Stahl / verchromt / HXNHF

Konfigurierbar in [Länge] 16 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig), Unbehandelt




Benötigen Sie neue Sechskantschrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von EURA doch einmal genauer an. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Sie sind in den Größen 16 (mm) vorhanden. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Chromatiert (III-wertig), Unbehandelt. Die Sechskantschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HXNHF-ST3B-M6-16
HXNHF-ST3B-M8-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M)

123.93 €

450 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 106

101.95 €

230 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 108

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Länge L (mm) 16 Werkstoff Stahl
Oberflächenbehandlung III-wertig verchromt (schwarz) Montagebohrung, Form N/A Zusätzliche Form Flansch
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Verkaufseinheit Box/Packung Schraubmodell Vollgewinde

Technischer Support