Konfigurierbar in [Material] Stahl, Edelstahl / [Material Details] EN 1.4301 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BW-STBG-D4-12 |
BW-STBG-D5-13 |
BW-STBG-D6-16 |
BW-SUSBG-D4-12 |
BW-SUSBG-D5-13 |
BW-SUSBG-D6-16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | ID d (mm) | Material: Edelstahl | Außen-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | [Stahl] Stahl | 4 | - | 12 | |
1.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | [Stahl] Stahl | 5 | - | 13 | |
1.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | [Stahl] Stahl | 6 | - | 16 | |
1.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | 4 | [EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | 12 | |
1.67 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | 5 | [EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | 13 | |
1.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | 6 | [EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | 16 |
Loading...
Ausführung | Dichtungs-Unterlegscheibe | Oberflächenbehandlung | N/A | Dicke T(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | N/A |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
ID d(mm)
Material: Edelstahl
Außen-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften