Isolierhülsen, Distanzhülsen / CLHR-PL-D□

Isolierhülsen, Distanzhülsen / CLHR-PL-D□
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Eine Hülse mit einer Dicke und Länge von 19 bis 33 mm mit hervorragender Wärmeisolierung.

(i)Hinweis

  • Dieses Bild dient nur zur Veranschaulichung. Weitere Informationen finden Sie in den Produktstandards.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CLHR-PL-D20-33

Teilenummer
CLHR-PL-D20-33
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

9.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Zylindrisch Dicke, Länge(mm) 33 Werkstoff Wärmeisolierender Werkstoff
Farbe Weiß Gewinde-Ø M(mm) 20 Verkaufseinheit Geringe Mengen erhältlich

Sie befinden sich auf der Seite für Isolierhülsen, Distanzhülsen / CLHR-PL-D□, die Teilenummer ist CLHR-PL-D20-33.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CLHR-PL-D20-33.

Technischer Support