Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 12 mm, / , [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Öl
IHARA SCIENCE stellt Rohr-Fittings her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Öl genutzt werden. Die Rohr-Fittings weisen einen Außendurchmesser von 6 oder 12 mm auf. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: R.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KLN06-020KNNT |
KLN08-020KNNT |
KLN10-020KNNT |
KLN10-030KNNT |
KLN12-020KNNT |
KLN12-030KNNT |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø 1 (mm) | Passender Rohr-AD 1 (mm) | Gewinde-Nenn-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.23 € | 1 | 25 Arbeitstage | 6 | 6 | 1/4B (8A) | ||
8.36 € 4.51 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | 8 | 1/4B (8A) | |
8.52 € 4.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 1/4B (8A) | |
9.42 € 4.90 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 3/8B (10A) | |
9.01 € 4.51 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 12 | 12 | 1/4B (8A) | |
9.01 € 4.60 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 12 | 12 | 3/8B (10A) |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Kohlenstoffstahl | Passende Rohrausführung | Stahlrohr (allgemein) |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Öl | Verbindungsausführung | Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung | Anschlussform | Winkelstück |
Befestigung, Ausführung | Schneidringverschraubungen | Passende Schlauchgröße, Ausführung | Stahlrohr - metrische Größe | Werkstoff des passenden Rohrs | Stahl |
Anschlussgewinde, Ausführung | R |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenn-Ø 1(mm)
Passender Rohr-AD 1(mm)
Gewinde-Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften