Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenbreite W (mm) | Rollenabstand P (mm) | Förderbandlänge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
677.40 € | 1 | 11 Arbeitstage | 90 | 75 | 1000 | ||
657.78 € | 1 | 11 Arbeitstage | 90 | 100 | 1000 | ||
907.50 € | 1 | 11 Arbeitstage | 90 | 150 | 1000 | ||
689.79 € | 1 | 11 Arbeitstage | 150 | 75 | 1000 | ||
667.78 € | 1 | 11 Arbeitstage | 150 | 100 | 1000 | ||
641.10 € | 1 | 11 Arbeitstage | 150 | 150 | 1000 | ||
711.80 € | 1 | 11 Arbeitstage | 240 | 75 | 1000 | ||
683.84 € | 1 | 11 Arbeitstage | 240 | 100 | 1000 | ||
651.21 € | 1 | 11 Arbeitstage | 240 | 150 | 1000 | ||
719.52 € | 1 | 11 Arbeitstage | 305 | 75 | 1000 | ||
689.79 € | 1 | 11 Arbeitstage | 305 | 100 | 1000 | ||
654.75 € | 1 | 11 Arbeitstage | 305 | 150 | 1000 | ||
740.38 € | 1 | 11 Arbeitstage | 390 | 75 | 1000 | ||
705.85 € | 1 | 11 Arbeitstage | 390 | 100 | 1000 | ||
666.00 € | 1 | 11 Arbeitstage | 390 | 150 | 1000 | ||
761.12 € | 1 | 11 Arbeitstage | 490 | 75 | 1000 | ||
723.69 € | 1 | 11 Arbeitstage | 490 | 100 | 1000 | ||
675.63 € | 1 | 11 Arbeitstage | 490 | 150 | 1000 | ||
784.40 € | 1 | 11 Arbeitstage | 620 | 75 | 1000 | ||
740.38 € | 1 | 11 Arbeitstage | 620 | 100 | 1000 | ||
686.88 € | 1 | 11 Arbeitstage | 620 | 150 | 1000 | ||
806.40 € | 1 | 11 Arbeitstage | 690 | 75 | 1000 | ||
757.59 € | 1 | 11 Arbeitstage | 690 | 100 | 1000 | ||
697.50 € | 1 | 11 Arbeitstage | 690 | 150 | 1000 | ||
828.92 € | 1 | 11 Arbeitstage | 790 | 75 | 1000 | ||
776.68 € | 1 | 11 Arbeitstage | 790 | 100 | 1000 | ||
709.39 € | 1 | 11 Arbeitstage | 790 | 150 | 1000 | ||
858.01 € | 1 | 11 Arbeitstage | 890 | 75 | 1000 | ||
799.20 € | 1 | 11 Arbeitstage | 890 | 100 | 1000 | ||
725.45 € | 1 | 11 Arbeitstage | 890 | 150 | 1000 | ||
887.23 € | 1 | 11 Arbeitstage | 990 | 75 | 1000 | ||
821.84 € | 1 | 11 Arbeitstage | 990 | 100 | 1000 | ||
741.52 € | 1 | 11 Arbeitstage | 990 | 150 | 1000 | ||
732.67 € | 1 | 11 Arbeitstage | 90 | 75 | 1500 | ||
703.45 € | 1 | 11 Arbeitstage | 90 | 100 | 1500 | ||
673.72 € | 1 | 11 Arbeitstage | 90 | 150 | 1500 | ||
751.64 € | 1 | 11 Arbeitstage | 150 | 75 | 1500 | ||
716.60 € | 1 | 11 Arbeitstage | 150 | 100 | 1500 | ||
683.33 € | 1 | 11 Arbeitstage | 150 | 150 | 1500 | ||
780.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | 240 | 75 | 1500 | ||
739.75 € | 1 | 11 Arbeitstage | 240 | 100 | 1500 | ||
698.77 € | 1 | 11 Arbeitstage | 240 | 150 | 1500 | ||
792.62 € | 1 | 11 Arbeitstage | 305 | 75 | 1500 | ||
748.73 € | 1 | 11 Arbeitstage | 305 | 100 | 1500 | ||
705.35 € | 1 | 11 Arbeitstage | 305 | 150 | 1500 | ||
824.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | 390 | 75 | 1500 | ||
771.87 € | 1 | 11 Arbeitstage | 390 | 100 | 1500 | ||
722.55 € | 1 | 11 Arbeitstage | 390 | 150 | 1500 | ||
856.24 € | 1 | 11 Arbeitstage | 490 | 75 | 1500 | ||
796.79 € | 1 | 11 Arbeitstage | 490 | 100 | 1500 | ||
739.75 € | 1 | 11 Arbeitstage | 490 | 150 | 1500 | ||
888.37 € | 1 | 11 Arbeitstage | 620 | 75 | 1500 | ||
821.84 € | 1 | 11 Arbeitstage | 620 | 100 | 1500 | ||
757.59 € | 1 | 11 Arbeitstage | 620 | 150 | 1500 | ||
921.12 € | 1 | 11 Arbeitstage | 690 | 75 | 1500 | ||
846.75 € | 1 | 11 Arbeitstage | 690 | 100 | 1500 | ||
774.79 € | 1 | 11 Arbeitstage | 690 | 150 | 1500 | ||
955.02 € | 1 | 11 Arbeitstage | 790 | 75 | 1500 | ||
872.31 € | 1 | 11 Arbeitstage | 790 | 100 | 1500 | ||
794.52 € | 1 | 11 Arbeitstage | 790 | 150 | 1500 |
Loading...
Rollen-Außen-Ø D(Ø) | 57.2 | Rollendicke t(mm) | 2.1 | Anwendung | Für den Transport kleiner Gegenstände / Mittlere Traglast |
---|---|---|---|---|---|
Profilausführung | Gerade | Rollentyp | Gerade | Rahmenwerkstoff | Stahl |
Rahmen-Oberflächenbehandlung | Einbrennlackierung | Rollen-Oberflächenbehandlung | Gelb verzinkt | Maschinenhöhe H(mm) | 100 |
Spezifikationen | Standard | Farbe | Supergrüne Lackierung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenbreite W(mm)
Rollenabstand P(mm)
Förderbandlänge L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften